TECHSPEC® 超広帯域誘電体膜ミラーは、350–1200nmまでの波長範囲用の高反射率誘電体コーティングを採用します。このミラーは、特定波長専用のミラーとは異なり、二倍波や三倍波のレーザー光源を含む、複数のレーザー波長で用いることができます。標準的な合成石英基板バージョンが99%超の反射率があるのに対し、スーパーポリッシュ仕上げの合成石英基板を採用する高性能バージョンは、0–50°の入射角範囲で99.5%超の反射率を実現します。多波長レーザーシステム、ガルバノメーター走査、広帯域分光法、およびビームステアリングをはじめとするアプリケーションに最適です。12.7mm、25.4mm、および50.8mmの直径でラインナップ。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®