製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

高性能超広帯域誘電体膜ミラー 25.4mm 350-1200nm 0-50°

×
商品コード #90-923 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥35,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥35,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40
全厚 (mm):
6.35
有効径 CA (mm):
20.32
有効径 CA (%):
80
端面:
Ground
基板裏面側:
Commercial Polish

光学的特性

基板: 多くの光学ガラスメーカーが、殆ど等しい光学特性を持ったガラスを独自の呼称で製造・販売しています。詳細はこちら
Superpolished Fused Silica
コーティング:
Ultra Broadband Dielectric Mirror (350 - 1200)
コーティングタイプ:
Ultra Broadband Dielectric
コーティングスペック:
Ravg (S & P) > 99.5% @ 0 – 50° @ 350 - 1200nm
波長範囲 (nm):
350 - 1200
平面度 (P-V):
λ/10
入射角 (°):
0 - 50
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

  • 350–1200nmまでのUV、可視、およびNIR波長で高い反射率
  • 基板に応じて99% or 99.5%超の反射率
  • 12.5mm、25mm、および 50.8mm径でラインナップ

TECHSPEC® 超広帯域誘電体膜ミラーは、350–1200nmまでの波長範囲用の高反射率誘電体コーティングを採用します。このミラーは、特定波長専用のミラーとは異なり、二倍波や三倍波のレーザー光源を含む、複数のレーザー波長で用いることができます。標準的な合成石英基板バージョンが99%超の反射率があるのに対し、スーパーポリッシュ仕上げの合成石英基板を採用する高性能バージョンは、0–50°の入射角範囲で99.5%超の反射率を実現します。多波長レーザーシステム、ガルバノメーター走査、広帯域分光法、およびビームステアリングをはじめとするアプリケーションに最適です。12.7mm、25.4mm、および50.8mmの直径でラインナップ。

技術情報

Coating performance curve showing reflection on the y axis and wavelength on the x axis.
超広帯域誘電体膜ミラーの典型分光反射率曲線

コーティング曲線

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう