製品がカートに追加されました

低ノイズロックインアンプ ディファレンシャル Lemo コネクタ仕様

#90-643 差動方式 Lemo® ロックインアンプ

×
商品コード #90-643 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥435,400
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥435,400 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Differential
時定数:
3 ms – 10s
リモートコントロール:
Yes
最大取得時間 (s):
2 @ Fast Setting
4 @ Slow Setting
補足:
Includes:
LEMO® 3-pin connector
Datasheet
位相コントロール:
0 - 360° Digital Phase Shifter
位相温度ドリフト (°/K):
0.01

物理的および機械的特性

自重 (g):
370
寸法 (mm):
Case Size: 170 x 60 x 30

センサー

ダイナミックリザーブ (dB):
Low Drift Setting: 35
High Dynamic Setting: 55

電気的特性

周波数 (Hz):
10 - 45,000

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Lemo®
要求電源:
±15 V, 100 mA
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • ノイジーなバックグランドから低振幅変調シグナルを復元して測定感度を大幅に改善
  • 電磁干渉 (EMI) シールドしたコンパクト設計
  • 10Hz – 45kHzまでの広い動作周波数レンジ

低ノイズロックインアンプは、同期検出を利用して、微弱な変調信号をノイズから選択的に増幅・抽出します。このアンプは、170 x 60 x 30mmの小型フォームファクタとEMIシールド設計を特徴とし、OEMシステム内へのシームレスな統合や、最適な性能に向けて信号源近くへの配置を可能にします。10Hzから45kHzまでの広い動作周波数レンジにより、広範な変調や測定技術をサポートします。低ノイズロックインアンプは、位相、感度、および時定数を調節でき、最大精度に向けて測定を微調整するための正確な制御を使用者に与えます。このロックインアンプは、分光、レーザー安定化、光センシング、およびその他の精密科学や工業測定システムといったアプリケーションに理想的です。

補足: 本製品を駆動する際は、±15V電源が別途必要になります。日本国内で使用するための±15V電源は現時点では販売しておりません。必要となる同電源の仕様は、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう