製品がカートに追加されました

DLCコート付き Si ウインドウ 8-12µm 35mm x 2T

×
商品コード #92-206 New 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥79,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-10 ¥79,100 単価
数量 11-25 ¥63,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window
補足:
Arrow on side of window points to DLC-Coated surface

物理的および機械的特性

直径 (mm):
35.00 ±0.20
全厚 (mm):
2.00 ±0.20
平行度 (分):
3
面取り:
Protective as needed
有効径 CA (%):
90
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1,150.00

光学的特性

コーティング:
S1: Hydrophobic DLC
S2: 8-12µm BBAR
基板: 多くの光学ガラスメーカーが、殆ど等しい光学特性を持ったガラスを独自の呼称で製造・販売しています。詳細はこちら
Silicon (Si)
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50 (Scratch number refers to width in microns)
透過率 (%):
>70 (average, @ 8-12µm)
波長範囲 (nm):
8000 - 12000
平面度 (P-V):
3-5λ per inch across clear aperture

ねじ径 & 固定

マウント:
Unmounted

環境および耐久性的要素

コーティングの耐摩耗性:
S1: Severe, per MIL-PRF-13830B
S2: N/A
コーティングの耐湿性:
S1 & S2: ≥24 Hours per MIL-PRF-13830B
コーティングの耐塩水噴霧性:
S1 & S2: ≥24 Hours per MIL-PRF-13830B

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

  • ゲルマニウムの2倍の硬度
  • 8-12μmの波長域で70%超の透過率
  • LWIR アプリケーションに対してGeに変わる優れた代替品
  • 76.2mm径までのサイズでラインナップ

サーマルイメージング用DLCコート付きシリコン (Si) ウインドウは、精密なSi基板の片面にダイヤモンドライクカーボン (DLC) コーティング、他方の面にARコーティングを施し、過酷な環境内での保護用ウインドウとしての使用に適します。MIL-F-48616とMIL-C-48497Cの両環境規格に準拠したこのウインドウは、LWIR領域で優れた性能を発揮し、8-12μmで70%超の透過率があります。卓越した硬度と耐スクラッチ性を特長とするサーマルイメージング用DLCコート付きシリコン (Si) ウインドウは、摩耗と衝撃に高度な耐性があり、高温での使用に適しており、ゲルマニウムに変わる優れた代替品となります。このウインドウは、熱拡散に向けて高い熱伝導性と200℃までの最大安全動作温度を有します。本ウインドウの代表的用途に、サーモグラフィー、医療用イメージング、監視、炉の検査、およびプロセス制御があります。

技術情報

Chart comparing transmission of silicon with DLC coating to uncoated and AR coated germanium from 8 to 12 micrometers

コーティング曲線

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう