製品がカートに追加されました

耐環境波長板 25 x 25 枠なし 550nm

×
商品コード #91-513 New 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥82,600
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-9 ¥82,600 単価
数量 10-25 ¥66,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Inorganic Waveplate
補足:
Fast axis parallel to marking on edge of optic

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
21.00 x 21.00
寸法 (mm):
25 x 25 ±0.2
構造:
Wire Grid
基板厚 (mm):
1.40 ±0.14

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
550nm ±7nm
基板: 多くの光学ガラスメーカーが、殆ど等しい光学特性を持ったガラスを独自の呼称で製造・販売しています。詳細はこちら
Display Glass
リタデーション:
λ/4 ± λ/120 between 0 and 30° AOI
コーティングスペック:
S1: None S2: AR-Coating
損傷閾値, 設計上: 光学部品に対する損傷閾値は、基板材料やコーティングによって変わります。このスペックに関する詳細は、こちらへ。
180 kW/cm2 at 455 nm
4.5 MW/cm2 at 532 nm
透過波面誤差:
≤λ/4
ファスト軸公差 (°):
±1

ねじ径 & 固定

マウント:
Unmounted

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to 350

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

  • -40°C~+350°Cまで一貫したリタデーション
  • 高湿環境にも適応
  • 広い許容角度を求めるアプリケーションに最適
  • 12.7~50.8mmまでの正方形と円形形状でラインナップ

耐環境波長板 (位相差板) は、高温・高湿環境下でも卓越した性能を発揮するようデザインされています。-40°C~+350°Cまでの温度に耐え、性能の低下がないこの無機波長板は、最大30°までの入射角 (AOI) で動作し、投影、照明およびリモートセンシングアプリケーションに最適にします。耐環境波長板 (位相差板) は、アルミ製ナノワイヤー構造を採用し、温度サイクル、UV照射、およびレーザー損傷に対する耐性があります。

補足: 波長板のアクティブナノワイヤー面は非常にデリケートなため、光学素子が損傷するのを防ぐために、同面には決して触れないでください。洗浄の際は、乾燥エアの使用のみを推奨いたします。この光学素子は、適切な光学素子の取り扱い方法に従い、端面部のみを用いて取り扱いください。

技術情報

Optical Component Performance Curve
Optical Component Performance Curve
Optical Component Performance Curve
Optical Component Performance Curve
Open Image in New Tab for Larger Version

取扱い上の注意

これらの光学部品は、損傷を防ぎ、長期的な性能を維持するために特別な取り扱いが必要です。光学品質を保つためには、適切な取り扱い、クリーニング、および保管が重要です。手順やベストプラクティスについては、光学部品洗浄に関する関連資料をご覧ください。ご不明な点がございましたら、メールまたはチャットで技術サポートまでお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう