製品がカートに追加されました

Lens Array, IHU250, 30mm x 30mm, 1.3mm Lenslets

UV耐性マルチレンズアレイ

×
商品コード #91-378 New 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥83,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-10 ¥83,300 単価
数量 11-25 ¥66,650 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Lens Array

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
Outer Dimensions: 30 ±0.15 x 30 ±0.15
Effective Area: 22.3 x 22.3
Individual Lenslets: 1.3 x 1.3
全厚 (mm):
2.50 ±0.1
各レンズの曲率半径 (mm):
5.168 ±0.2

光学的特性

基板: 多くの光学ガラスメーカーが、殆ど等しい光学特性を持ったガラスを独自の呼称で製造・販売しています。詳細はこちら
Isuzu IHU250
アッベ数 (vd):
61.14
屈折率 (nd):
1.50383
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
250 - 2000
表面品質 (キズ-ブツ):
S1, S2: linear defect width ≤0.08mm, punctate defect size ≤0.5mm
アレイタイプ:
Single-Sided

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.9

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

  • 同様の硝種に比べて低いUV劣化
  • UVの硬化や照明アプリケーションに最適
  • 250-2000nmの広い透過領域
  • ペアで用いて均一照明を実現

UV耐性マルチレンズアレイは、さまざまな光源を均一化するため、モノリシックオールガラスデザインを採用します。IHU250基板は、UVによる劣化に高い耐性があり、本アレイをUV硬化、UV照明、および関連システムなどの長期UVアプリケーションに最適にします。UV耐性マルチレンズアレイは、250~2000nmまでの透過で、正方形のスポットパターンを形成するために用いたり、より均一な照明を作り出すためにペアで用いることができます。レンズアレイに一般的に用いられる他の硝種とは異なり、このアレイの熱膨張係数 (CTE) は、メタライゼーションにとりわけ適します。

技術情報

Chart showing transmittance, reflectance, and internal transmittance of a 1.0mm sample across wavelengths 200 to 1900 nm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう