製品がカートに追加されました

オリンパス XLUMPLFLN 20X 水浸対物レンズ

Olympus の更なる情報へ
×
商品コード #91-656 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,512,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,512,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
XLUMPLFLN20XW
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
1.1
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
72.98
最大直径 (mm):
30
自重 (g):
229

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
0
焦点距離 FL (mm):
9.00
倍率:
20
開口数 NA:
1.00
分解能 (μm):
0.3355
被写界深度 (μm):
0.37
作動距離 WD (mm):
2
視野数 (mm):
22
同焦距離 (mm):
75
液浸:
Water

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M25 x 0.75

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • ライブセルイメージングに最適化した水浸設計
  • NA = 1.0 @ 20X の高解像イメージング
  • 可視とNIRで卓越した透過率

オリンパス プランセミアポクロマート 水浸対物レンズは、対物レンズと試料の間にある水の層で屈折率のミスマッチを減らし、光学収差を最小化する水浸デザインを採用します。このデザインにより、優れた透過率と高い開口数 (NA) を可能にし、ライブセルや水中でのアプリケーションに向けて優れた画像鮮明度を実現します。20Xの倍率、フラットフィールド補正、そして広い視野により、微細な構造確認を維持しながら、効率的なサンプルナビゲーションを可能にします。オリンパス プランセミアポクロマート 水浸対物レンズは、蛍光顕微鏡、明視野顕微鏡、および微分干渉コントラスト (DIC) 顕微鏡に最適です。この対物レンズは、マイクロマニピュレーターを用いた電気生理学アプリケーションをサポートする長い作動距離と広いアプローチアングルを特徴とします。

補足:本対物レンズは、75mmの同焦距離とM25のマウントを採用し、オリンパス社の標準的な45mmの同焦点距離、RMSのマウントとは互換性がありません。焦点距離 180mmの結像レンズ (#36-401, #86-835, #75-250, #23-723) と使用するためにデザイン。

技術情報

Exploded diagram showing C-mount camera, T-mount extension tubes, Olympus tube lens, adapters, and Olympus objective lens
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう