製品がカートに追加されました

Optotune 16mm フォーカス・チューナブルレンズ C ±10D, NIR

Optotune の更なる情報へ
Optotune 産業用フォーカス・チューナブルレンズ

Optotune 産業用フォーカス・チューナブルレンズ

×
商品コード #92-549 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥407,400
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥407,400 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Specialty Lens
モデルナンバー:
EL-16-40-TC-NIR-20D-1-C
ドライバー:
ライフサイクル:
1000000000
反応時間 (ms):
5 (typical @ 30°C)
セトリング時間 (ms):
25 (typical @ 30°C)
補足:
Driver (#88-940) and a cable (1m: #88-941, 3m: #33-468 or 5m: #23-852) are required for use.
Use this link to access Optotune files for model: EL-16-40

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
47.0 x 70.0
全厚 (mm):
17.6
有効径 CA (mm):
16

光学的特性

基板: 多くの光学ガラスメーカーが、殆ど等しい光学特性を持ったガラスを独自の呼称で製造・販売しています。詳細はこちら
Low Dispersion Polymer
アッベ数 (vd):
100
屈折率 (nd):
1.3
波長範囲 (nm):
850 - 1500
ピント調整範囲 (mm):
-10 to +10 diopter
-100 to +100mm
透過波面誤差, RMS:
Vertical: 0.5λ @ 532nm
Horizontal: 2.5λ @ 532nm

電気的特性

電流 (mA):
-250 to 250
消費電力 (W):
0 - 0.7

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
C-Mount (Male)
C-Mount (Female)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +65

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

Optotune 16mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズは、イメージングアプリケーションで焦点距離を変更する際に必要となるオプトメカニカルシステムの必要性を排除します。大きな開口サイズを採用し、人気の高い複数のマシンビジョン固定オプションを用意しているため、検査や検出システムでの使用に理想的となります。ヒロセの産業用コネクターを介してレンズの焦点距離を-2~+3ジオプターまで連続的に調整できます。Optotune 16mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズは、自家蛍光を発生することなく、ディテクター上に入射する不要な光を軽減し、温度感知機能を実装しています。これにより、0.1ジオプター以下のオープンループ再現性 (代表値) を実現します。

補足: ヒロセケーブル (1m長の#88-941, 3m長の#33-468 or 5m長の#23-852) とレンズドライバー (#88-940) は別売です。オフセットレンズを用いた場合の焦点距離範囲のシミュレーション用に、レンズ設計データもご用意しています。

技術情報

Cross-section diagrams showing dimensions and thread specifications of optical lens adapters with top and bottom threads
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう