製品がカートに追加されました

Fiber Collimators

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies

LightPath® ファイバーコリメーター

  • 容易な実装
  • FC/PC、FC/APC 及び SMA 接続用モデルをラインナップ
  • 反射防止膜の機能波長帯別に4タイプ; 全体で350~1600nmをカバー
フォーカス対応コリメーター

フォーカス対応コリメーター

  • NA=0.22の標準的光ファイバーケーブルに結合可能
  • UV-VIS or VIS-NIR用のオプションをラインナップ
  • 複数の焦点距離と開口サイズオプション
テレセントリック バックライト・イルミネーター

テレセントリック バックライト・イルミネーター

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • コリメート光による輪郭部のコントラスト向上
  • テレセントリックレンズとの使用に最適な優れたコリメーション
  • 8mm径ポート用の同軸用LEDや6.4mmバンドル径 (7.9mm 口金径) のファイバーライトガイドと容易に接続
FIBER-LITE® フォーカシングレンズ

FIBER-LITE® フォーカシングレンズ

  • ライトガイドからの照明の拡がりを制限
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう