製品がカートに追加されました

ニコン C-W 15X/16 WF接眼レンズ (SMZ 顕微鏡用)

Nikon の更なる情報へ
#91-423 Nikon C-W 15X/16 Widefield Microscope Eyepiece for SMZ Series Stereo Microscopes

#91-423 Nikon C-W 15X/16 Widefield Microscope Eyepiece for SMZ Series Stereo Microscopes

×
商品コード #91-423 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MMK30155
タイプ:
Eyepiece
メーカー:
Nikon

光学的特性

倍率:
15X
視野数 (mm):
16

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 253:

商品詳細

  • 7.5X ズームと115mmの長作動距離
  • 二眼と三眼オプションをラインナップ
  • SMZ745 本体、接眼レンズ、およびベーシックスタンドで構成

ニコン SMZ745 実体顕微鏡は、7.5Xのズーム倍率と115mmの長作動距離を特徴とし、工業や生物医学用の検査アプリケーションに向けて信頼の高い性能を提供します。全反射プリズムを用いてデザインされたこの顕微鏡は、コントラスト向上により明るい画像を提供し、細部の鮮明な観察を可能にします。その防カビ設計により、高温多湿の環境においても信頼性の高い動作を可能にし、過酷な条件下での製品寿命を延ばします。ニコン SMZ745 実体顕微鏡は、構成部品単体とアクセサリー製品のほか、SMZ-745 本体、10X 接眼レンズ (2個1組)、およびプレーンスタンドがセットになった、すぐに使用可能な顕微鏡システムをラインナップします。三眼式デザインのSMZ-745Tは、0.55X Cマウントアダプター装着によりカメラを取り付けることができ、デジタル観察やデータ収集を可能にします。 

補足: 顕微鏡システム全体の構成に関する詳細は、以下の「技術情報」にあるニコン顕微鏡の互換性一覧表をご覧ください。

技術情報

Nikon SMZ-745 Binocular Zoom Stereo Microscope Body, 0.67x - 5X -WD 115mm and #91-438/#91-439
#91-419 SMZ-745 二眼ズーム式顕微鏡鏡筒, 0.67-5X 115mmWD + #91-438 C-PSN プレーンスタンド (#91-439 C-PSCN コンパクトスタンド使用時はベース部寸法が幅 180 mm × 奥行 265 mmになります)
Nikon SMZ-745T Trinocular Zoom Sterio Microscope Body with 0.55x C-Mount and #91-438/#91-439
#91-420 SMZ-745T 三眼ズーム式実体顕微鏡ボディ (0.55X, Cマウント) + #91-438 C-PSN プレーンスタンド (#91-439 C-PSCN コンパクトスタンド使用時はベース部寸法が幅 180 mm × 奥行 265 mmになります)

ニコン SMZ745 & SMZ745T アクセサリー製品対応表

顕微鏡本体 (一機種を選択)
品名 商品コード
SMZ-745 二眼ズーム式顕微鏡鏡筒 #91-419
SMZ-745T 三眼ズーム式顕微鏡鏡筒 (0.55X, Cマウント) #91-420
スタンド (一機種を選択)
品名 商品コード 必要なアクセサリー製品
C-PSN フォーカスマウント付きプレーンスタンド #91-438 #91-434 (0.5X 対物レンズを使用する場合のみ)
C-LEDS フォーカスマウント付き反射・透過照明ハイブリッド LEDスタンド #91-436 #91-434, #91-437 (0.5X 対物レンズを使用する場合のみ)
C-PSCN フォーカスマウント付きコンパクトスタンド #91-439 #91-434 (0.5X 対物レンズを使用する場合のみ)
C-DS フォーカスマウント付き透過照明スタンド #91-440 #91-441, #91-442, #91-434 (0.5X 対物レンズを使用する場合のみ)
P-PS32 プレーンコラムスタンド #91-444 #91-435, #91-448 (0.5X or 0.7X 対物レンズを使用する場合のみ)
P-DSL32 LED 透過照明スタンド #91-445 #91-442, #91-435, #91-448 and #91-437 (0.5X or 0.7X 対物レンズを使用する場合のみ)
接眼レンズ (二個要)
品名 商品コード
C-W 10X/22 広視野顕微鏡用接眼レンズ #91-422
C-W 15X/16 広視野顕微鏡用接眼レンズ #91-423
C-W 20X/12.5 広視野顕微鏡用接眼レンズ #91-424
C-W 30X/7 広視野顕微鏡用接眼レンズ #91-425
対応可能な対物レンズ (オプション)
品名 商品コード
G-AL 0.29X 補助対物レンズ #91-429
G-AL 0.5X 補助対物レンズ #91-430
G-AL 0.7X 補助対物レンズ #91-431
G-AL 1.5X 補助対物レンズ #91-432
G-AL 2X 補助対物レンズ #91-433
オプションのアクセサリー製品
品名 商品コード
顕微鏡用ダストカバー #91-421
C-Wシリーズ 接眼レンズ用交換用ゴム製アイガード #91-426
C-FMAN 粗動フォーカスマウント  #91-449
C-FMBN 15.8mm径ポスト付き粗動フォーカスマウント #91-450
SMZ745 ズーム式実体顕微鏡キット (10X/22 接眼レンズ2個 + プレーンスタンド付き) #91-451 (#91-419, #91-422 (2個), #91-438 付属)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう