SMZ-745 二眼ズーム式顕微鏡鏡筒は、詳細な観察と検査用に0.67X–5Xのズームレンジで115mmの作動距離を装備します。
ニコン SMZ745 実体顕微鏡は、7.5Xのズーム倍率と115mmの長作動距離を特徴とし、工業や生物医学用の検査アプリケーションに向けて信頼の高い性能を提供します。全反射プリズムを用いてデザインされたこの顕微鏡は、コントラスト向上により明るい画像を提供し、細部の鮮明な観察を可能にします。その防カビ設計により、高温多湿の環境においても信頼性の高い動作を可能にし、過酷な条件下での製品寿命を延ばします。ニコン SMZ745 実体顕微鏡は、構成部品単体とアクセサリー製品のほか、SMZ-745 本体、10X 接眼レンズ (2個1組)、およびプレーンスタンドがセットになった、すぐに使用可能な顕微鏡システムをラインナップします。三眼式デザインのSMZ-745Tは、0.55X Cマウントアダプター装着によりカメラを取り付けることができ、デジタル観察やデータ収集を可能にします。
補足: 顕微鏡システム全体の構成に関する詳細は、以下の「技術情報」にあるニコン顕微鏡の互換性一覧表をご覧ください。

ニコン SMZ745 & SMZ745T アクセサリー製品対応表
| スタンド (一機種を選択) | ||
|---|---|---|
| 品名 | 商品コード | 必要なアクセサリー製品 |
| C-PSN フォーカスマウント付きプレーンスタンド | #91-438 | #91-434 (0.5X 対物レンズを使用する場合のみ) |
| C-LEDS フォーカスマウント付き反射・透過照明ハイブリッド LEDスタンド | #91-436 | #91-434, #91-437 (0.5X 対物レンズを使用する場合のみ) |
| C-PSCN フォーカスマウント付きコンパクトスタンド | #91-439 | #91-434 (0.5X 対物レンズを使用する場合のみ) |
| C-DS フォーカスマウント付き透過照明スタンド | #91-440 | #91-441, #91-442, #91-434 (0.5X 対物レンズを使用する場合のみ) |
| P-PS32 プレーンコラムスタンド | #91-444 | #91-435, #91-448 (0.5X or 0.7X 対物レンズを使用する場合のみ) |
| P-DSL32 LED 透過照明スタンド | #91-445 | #91-442, #91-435, #91-448 and #91-437 (0.5X or 0.7X 対物レンズを使用する場合のみ) |
| 接眼レンズ (二個要) | ||
|---|---|---|
| 品名 | 商品コード | |
| C-W 10X/22 広視野顕微鏡用接眼レンズ | #91-422 | |
| C-W 15X/16 広視野顕微鏡用接眼レンズ | #91-423 | |
| C-W 20X/12.5 広視野顕微鏡用接眼レンズ | #91-424 | |
| C-W 30X/7 広視野顕微鏡用接眼レンズ | #91-425 | |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®